Tubo PQ-AL-12X1X3000
177732
Código de barras / GTIN : 4052568038717
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
12 mm
Diámetro interior
10 mm
Material del tubo flexible
Aleación de forja de aluminio
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 75 °C