Tubo de plástico PUN-3X0,5-GE
178416
Código de barras / GTIN : 4052568038823
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
3 mm
Diámetro interior
2.1 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C