Cilindro normalizado DSBC-125-100-PPVA-N3
1804960
Código de barras / GTIN : 4052568248772
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
125 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
7363 N
Carrera
100 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados