Racor instantáneo en T QSTF-G1/4-8
186203
Código de barras / GTIN : 4052568040079
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2
Rosca interior G1/4 - Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diámetro nominal
6 mm