Distribuidor múltiple QST3-G3/8-10-8
186219
Código de barras / GTIN : 4052568040239
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm - Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Cantidad de alimentaciones
1
Número de salidas
4