Cilindro normalizado DSNU-20-300-P-A

19217

Código de barras / GTIN : 4052568003227

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188.5 N
Carrera
300 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados