Cilindro normalizado DNC-50-70-PPV-A
1922632
Código de barras / GTIN : 4052568249984
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178 N
Carrera
70 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados