Regulador de presión LRS-3/8-D-7-O-I-MINI
194625
Código de barras / GTIN : 4052568153632
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1800 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 7 bar
Histéresis máxima de la presión
0.2 bar