Regulador de presión LRS-1/2-D-7-DI-MAXI
194672
Código de barras / GTIN : 4052568154080
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
7300 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 7 bar
Histéresis máxima de la presión
0.4 bar