Cilindro redondo DSNU-50-80-P-A
196003
Código de barras / GTIN : 4052568158545
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178.1 N
Carrera
80 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados