Cilindro redondo DSNU-40-100-PPV-A

196034

Código de barras / GTIN : 4052568158828

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
752.9 N
Carrera
100 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados