Cilindro redondo ESNU-50-10-P-A

196382

Código de barras / GTIN : 4052568159368

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1072.8 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados