Tubo de plástico PFAN-12X1,75-NT
197065
Código de barras / GTIN : 4052568081812
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
12 mm
Diámetro interior
8.4 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C