Tubo de plástico espiral PUN-8X1,25-S-6-SW
197610
Código de barras / GTIN : 4052568082529
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
8 mm
Diámetro interior
5.7 mm
Longitud de funcionamiento
6 m
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C