Cilindro normalizado DSBG-160-80-PPVA-N3
2029465
Código de barras / GTIN : 4052568250577
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
160 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
12064 N
Carrera
80 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados