Cilindro normalizado DSBG-160- -PPVA-N3

2035926

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
160 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
12064 N
Carrera
1 mm - 2700 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados