Cilindro normalizado DSBC-32-70-PPVA-N3

2123072

Código de barras / GTIN : 4052568251703

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
70 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados