Cilindro normalizado DSBG-200-250-PPVA-N3

2390147

Código de barras / GTIN : 4052568253905

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
200 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
18850 N
Carrera
250 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados