Cilindro normalizado DSBG-160-100-P-N3
2536751
Código de barras / GTIN : 4052568254452
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Di ámetro del émbolo
160 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
12064 N
Carrera
100 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados