Válvula de palanca VHER-H-B43U-B-G12
3192072
Código de barras / GTIN : 4052568268855
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
4/3 vías a presión
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
3800 l/min
Conexión neumática 1
G1/2
Conexión neumática de utilización
G1/2
Presión de funcionamiento
0 bar - 10 bar