Información sobre el ciclo de vida del producto

Está previsto sustituir el producto.

03/2026 - El producto está siendo retirado. No utilizar para nuevos diseños. Utilice un producto alternativo moderno.

01/2027 - Producto descatalogado. Producto de repuesto.

12/2031 - Producto descatalogado.

Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Regulador de servoaccionamiento

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Controlador de motor CMMP-AS-C15-11A-P3-M3

3215473

Código de barras / GTIN : 4052568269074

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Corriente nominal
13 A
Tensión nominal de funcionamiento AC
400 V
Tensión nominal de funcionamiento, fases
Trifásica
Potencia nominal de los controladores
9000 VA
Acoplamiento del bus de campo
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT® - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - PROFIBUS DP