Válvula de palanca VHER-P-H-B43C-B-M5

3410680

Código de barras / GTIN : 4052568269494

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
4/3 vías cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
260 l/min
Conexión neumática 1
M5
Conexión neumática de utilización
M5
Presión de funcionamiento
0 bar - 10 bar