Bobina magnética MSG-24-OD

34401

Código de barras / GTIN : 4052568067823

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Conector - Según EN 175301-803
Tipo de fijación
Hexágono exterior 1/8 - Clip de sujeción
Valores característicos de las bobinas
24 V DC: 11,5 W
Grado de protección
IP65