Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-V4B2V-50-V
3536502
Código de barras / GTIN : 4052568270438
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1/2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
3.8 m³/h
Presión del medio
-0.9 bar - 0 bar
Diámetro nominal
13 mm