Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-H3B1V-50-10-C

3539248

Código de barras / GTIN : 4052568270711

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 según DIN ISO 228
Caudal Kv
9.6 m³/h
Presión del medio
0 bar - 10 bar
Diámetro nominal
23 mm