Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4B2T-50-16

3539782

Código de barras / GTIN : 4052568270919

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 según DIN ISO 228
Caudal Kv
12 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Diámetro nominal
24 mm