Cilindro normalizado DSBC-32-320-D3-PPSA-N3

3659389

Código de barras / GTIN : 4052568272777

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
320 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido