Unión rápida en T TCK-M5-PK-3
4484
Código de barras / GTIN : 4052568018900
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior M5
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm - Para boquilla estriada diámetro interior 3 mm con tuerca
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Material del cuerpo
Fundición inyectada de cinc