Cilindro compacto DPDM-Q-32-25-PA
4828469
Código de barras / GTIN : 4052568292256
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados