Cilindro compacto DPDM-10-5-P-PA

4832170

Código de barras / GTIN : 4052568292850

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto - Tracción
Diámetro del émbolo
10 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
31 N
Carrera
5 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados