Actuador lineal DLGF-KF-25-200-PPSA

5072372

Código de barras / GTIN : 4052568419349

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
25 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
295 N
Carrera
200 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido
Detección de posición
Vía sensor de proximidad