Cilindro redondo DSNU-S-20-100-PPS-A-MX

5225842

Código de barras / GTIN : 4052568421410

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188.5 N
Carrera
100 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido