Electroválvula MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K

525149

Código de barras / GTIN : 4052568161330

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
3/2 vías monoestable cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
200 l/min
Conexión neumática 1
G1/8
Presión de funcionamiento
-0.9 bar - 8 bar