Actuador lineal DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF
526660
Código de barras / GTIN : 4052568162450
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
1000 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados - Amortiguador, curva característica con inclinación leve
Detección de posición
Vía sensor de proximidad