Lubricador MS6-LOE-3/8-R

529783

Código de barras / GTIN : 4052568006792

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
5300 l/min
Presión de funcionamiento
1 bar - 16 bar
Caudal mínimo para la función de lubricación
50 l/min