Válvula antirretorno pilotada HGL-1/8-B
530030
Código de barras / GTIN : 4052568015770
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Función antirretorno desbloqueable
Conexión neumática 1
G1/8
Conexión neumática 2
G1/8
Presión de funcionamiento
0.5 bar - 10 bar
Tipo de fijación
atornillable - Con rosca exterior