Cilindro de carrera corta AEVC-12-10-P
530567
Código de barras / GTIN : 4052568085810
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
12 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
59.3 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados