Caperuza VMPA-KMS-H

533198

Código de barras / GTIN : 4052568086435

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
Sub-D
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación
3x tornillos M3
Temperatura ambiente
-25 °C - 80 °C
Grado de protección
IP65 - Según IEC 60529