Electroválvula VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R2L
534522
Código de barras / GTIN : 4052568168162
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2x3/2 vías, normalmente cerrada, monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
900 l/min
Conexión neumática de utilización
Placa base, tamaño 26 mm, según ISO 15407-1
Tipo de accionamiento
Eléctrico