Filtro submicrónico MS6-LFM-3/8-ARM-DA
536870
Código de barras / GTIN : 4052568172046
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/8
Presión de funcionamiento
0 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grado de filtración
0.01 µm