Unidad de filtro y regulador MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS

537149

Código de barras / GTIN : 4052568172244

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Interna
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
12000 l/min - 17000 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Grado de filtración
40 µm