Tubo reforzado PAN-R-4X0,75-SI
541674
Código de barras / GTIN : 4052568050580
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
4 mm
Diámetro interior
2.5 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 35 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C