Válvula de apertura MS6-EE-3/8-10V24
542586
Código de barras / GTIN : 4052568180669
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
5500 l/min
Presión de funcionamiento
4 bar - 10 bar
Tipo de accionamiento
Eléctrico