Mini carro DGSL-6-10-PA

543916

Código de barras / GTIN : 4052568182618

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
8 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
30 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad