Mini carro DGSL-10-100-Y3A
543960
Código de barras / GTIN : 4052568183042
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
12 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
68 N
Carrera
100 mm
Amortiguación
Amortiguadores progresivos a ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad