Mini carro DGSL-20-80-Y3A
544026
Código de barras / GTIN : 4052568183691
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
25 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
295 N
Carrera
80 mm
Amortiguación
Amortiguadores progresivos a ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad