Cilindro articulado DWA-63-125-Y-A
549571
Código de barras / GTIN : 4052568190897
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
63 mm
Carrera
125 mm
Conexión neumática
Rc1/4
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Fuerza teórica con 6 bar, retorno
1682 N