Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Válvulas y terminales de válvulas

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Válvula básica CPE18-P1-3OLS-1/4

550166

Código de barras / GTIN : 4052568094089

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Monoestable de 3/2 vías, normalmente abierta
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1700 l/min
Conexión neumática 1
G1/4
Tipo de accionamiento
Mediante conexión ISO 15218 de servopilotaje