Filtro micrónico MS6-LFM-1/2-BUV-HF-DA
552925
Código de barras / GTIN : 4052568194888
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grado de filtración
1 µm