Tubo de plástico PAN-8X1,25-SI-400

553890

Código de barras / GTIN : 4052568053017

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
8 mm
Diámetro interior
5.9 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C